Magnetventil MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K

525149

GTIN 4052568161330

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
-0.9 bar - 8 bar