Magnetventil MHA4-MS1H-3/2G-4

525175

GTIN 4052568161453

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Betriebsdruck
-0.9 bar - 8 bar