Kunststoffschlauch PAN-V0-12X1,5-GN

525473

GTIN 4052568046279

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
14 mm
Innen-Ø
9 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 90 °C