Kunststoffschlauch PAN-V0-8X1-GE

525483

GTIN 4052568046378

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
10 mm
Innen-Ø
6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 90 °C