Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-SI-500

525739

GTIN 4052568046521

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
4 mm
Innen-Ø
2.6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C