Vakuumsaugdüse VN-20-H-T6-PI5-VI6-RO2
526141
GTIN 4052568162290
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
2 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
98 l/min