Kompaktzylinder AEN-S-10-5-I-A

5269268

GTIN 4052568422424

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
41.7 N
Hub
5 mm
Dämpfung
keine Dämpfung