Kompaktzylinder AEN-S-10-10-I-A
5269269
GTIN 4052568422431
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
41.7 N
Hub
10 mm
Dämpfung
keine Dämpfung