Filter-Regelventil LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4

5271802

GTIN 4052568422547

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1150 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm