Filter-Regelventil LFR
Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
- Robust in Vollmetallausführung
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm 940 070)
- Umgebungstemperatur -40 ... +80 °C
- Widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung und korrosiver Umgebung
- Mit oder ohne Manometer
- Sicherer manueller Ablass
- Energieeffizient: ausgezeichnete Leckagewerte
- Attraktiver Preis
- Nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
- Baugröße: Midi