Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS
529144
GTIN 4052568084820
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1500 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
5 µm