Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS

529160

GTIN 4052568084905

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
900 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
5 µm