Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS
529164
GTIN 4052568084912
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm