Vereinzeler HPV-14-40-A

529352

GTIN 4052568163945

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
14 mm
Hub
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
90 N