Feinstfilter MS4-LFM-1/8-ARM

529463

GTIN 4052568085179

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
0.01 µm