Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD
529486
GTIN 4052568085292
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
640 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar