Druckaufbauventil MS4-DL-1/4-Z

529532

GTIN 4052568085315

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Betriebsdruck
4 bar - 14 bar
Betätigungsart
pneumatisch