Aktivkohlefilter MS6-LFX-1/2-R

529679

GTIN 4052568006785

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
900 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Konstruktiver Aufbau
Aktivkohlefilter