Druckaufbauventil MS6-DE-1/2-V110

529799

GTIN 4052568164300

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6450 l/min
Betriebsdruck
4 bar - 18 bar
Betätigungsart
elektrisch