Druckaufbauventil MS6-DL-1/2-Z
529818
GTIN 4052568164324
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6450 l/min
Betriebsdruck
4 bar - 18 bar
Betätigungsart
pneumatisch