Tasterventil VHEF-PTC-B32-G18
5299707
GTIN 4052568422639
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
3.5 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm