Druckregelventil MS6-LR-3/8-D5-AS

530001

GTIN 4052568085568

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5500 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 4 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar