Kipphebelventil VHEF-VT-M32-M-G14

5300038

GTIN 4052568422912

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
870 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm