Gesteuertes Rückschlagventil HGL-3/8-B

530032

GTIN 4052568006846

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Betriebsdruck
0.5 bar - 10 bar
Befestigungsart
einschraubbar - mit Außengewinde