Gesteuertes Rückschlagventil HGL-M5-QS-4
530038
GTIN 4052568085599
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Betriebsdruck
0.5 bar - 10 bar
Befestigungsart
einschraubbar - mit Außengewinde