Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/8-QS-4

530039

GTIN 4052568085605

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Betriebsdruck
0.5 bar - 10 bar
Befestigungsart
einschraubbar - mit Außengewinde