Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:J2D1A1-WP

530224

GTIN 4052568164768

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3100 l/min
Druckregelbereich
4 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm