Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2-FRC1:J5M1

530230

GTIN 4052568164775

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4800 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm