Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2-FRC5:J1M1

530244

GTIN 4052568164812

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3700 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm