Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2-FRC7:J3M1

530248

GTIN 4052568164843

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3600 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm