Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/4-FRC5:J1M1
530268
GTIN 4052568164867
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1900 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm