Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
530335
GTIN 4052568164904
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar