Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4-FRC1:J5M1

531109

GTIN 4052568165055

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1400 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm