Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

532628

GTIN 4052568086183

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
16.2 l/min