Vakuumsaugdüse VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A

532719

GTIN 4052568165437

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
48.8 l/min