Aktivkohlefilter LFX-3/4-D-MIDI
532784
GTIN 4052568165505
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte - G3/4
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
900 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Konstruktiver Aufbau
Faserfilter