Aktivkohlefilter LFX-1/2-D-MAXI
532785
GTIN 4052568165512
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte - G1/2
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
1100 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Konstruktiver Aufbau
Faserfilter