Feinfilter LFMB-1-D-MAXI-DA
532826
GTIN 4052568165666
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
2780 l/min
Kondensatablass
manuell drehend
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Filterfeinheit
1 µm