Feinfilterkombination LFMBA-1-D-MAXI-DA
532872
GTIN 4052568166083
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
Maxi
Filterfeinheit
0.01 µm
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Kondensatablass
manuell drehend
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C