Feinfilterkombination LFMBA-1-D-MAXI-DA-A
532882
GTIN 4052568166182
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
Maxi
Filterfeinheit
0.01 µm
Betriebsdruck
1.5 bar - 12 bar
Kondensatablass
vollautomatisch
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C