Handlingmodul HSP-12-AP-SD-WR

533601

GTIN 4052568167561

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
12
Y-Hub
52 mm - 68 mm
Z-Hub
20 mm - 30 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm