Magnetventil VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L
534528
GTIN 4052568168223
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil-dominierend
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Betätigungsart
elektrisch