Magnetventil VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L
534553
GTIN 4052568168421
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
900 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Betätigungsart
elektrisch