Magnetventil VSVA-B-T32H-AH-A2-1R2L
534773
GTIN 4052568168483
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1 - Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563
Betätigungsart
elektrisch