Linear-Schwenkspanner CLR-16-10-L-P-A

535436

GTIN 4052568168773

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Spannkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
90 N
Spannhub
10 mm
Schwenkwinkel
90 deg +/- 4 deg