Linear-Schwenkspanner CLR-16-20-L-P-A
535438
GTIN 4052568168797
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Spannkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
90 N
Spannhub
20 mm
Schwenkwinkel
90 deg +/- 4 deg