Linear-Schwenkspanner CLR-40-20-L-P-A-K11-R8
535497
GTIN 4052568169107
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Spannkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
633 N
Spannhub
20 mm
Schwenkwinkel
90 deg +/- 2 deg