Magnetventil MFH-5/3G-D-2-S-C-EX

535973

GTIN 4052568170233

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
elektrisch