Magnetventil MFH-5/3E-D-3-C-EX

535977

GTIN 4052568170271

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
elektrisch