Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
537149
GTIN 4052568172244
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
intern
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm